Запчастина, Сервісний комплектдля ТО
068F0698
Тип продукту: Запчастина, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, Сервісний комплектдля ТО
068F0698
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Service kit, EVT direct valve I/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVT 1.2 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Сервісний комплектдля ТО |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.044 Кілограм |
| Bага нетто | 0.036 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 133.76 Літр |
| EAN/UPC | 5715162483664 |