Запчастина, Котушки BA/BB
032U0079
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: Котушки BA/BB, Сервісний комплектдля ТО
032U0079
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Рем. комплект до котушек BD/BA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | Котушки BA/BB |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Опис | Spare Part for Coils |
| Позначення типу | Nut and snap for screw-on coil |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.004 Кілограм |
| Bага нетто | 0.002 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.033 Літр |
| EAN/UPC | 5702423025909 |