Запчастина, EVR 2; EVR 22; EVR 15; EVR 3; EVR 20; EVR 10, Комплект ущільнення
032F8196
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 2; EVR 22; EVR 15; EVR 3; EVR 20; EVR 10, Позначення типу: Комплект ущільнення, Комплект ущільнення
032F8196
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Комплект прокладок до EVR 2-3, 10-22 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVR 10EVR 15EVR 18EVR 2EVR 20EVR 22EVR 3 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект ущільнення |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Комплект ущільнення |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.016 Кілограм |
| Bага нетто | 0.011 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.046 Літр |
| EAN/UPC | 5702428484251 |