Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, EVR 25, Комплект ущільнення

032F0176

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 25, Позначення типу: Комплект ущільнення, Комплект ущільнення

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description???????? ????????? ?? EVR 25
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEVR 25
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуПопередня конструкція
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект ущільнення
НапрямокВідсутн.
Позначення типуКомплект ущільнення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.014 Кілограм
Bага нетто0.008 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.084 Літр
EAN/UPC5702422048350