Accessory _ Packing

Комплектуючі до котушки електромагніту, Сумка для комплектуючих, Комплект ущільнення EVR НВ

018Z0091

Further information: For EVR Normally Open

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionСервісний набірдо котушкиNO
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуТип котушки B без кріплення
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКомплектуючі до котушки електромагніту
Додаткова інформаціяFor EVR Normally Open
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки10 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект ущільнення
Позначення типуКомплект ущільнення EVR НВ
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуСумка для комплектуючих
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.058 Кілограм
Bага нетто0.053 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.1 Літр
EAN/UPC5702422033875