Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Електромагнітний клапан, EV220W, Функція: НЗ, G, 3/8, 1.600 м³/год, NBR

042U426119

Рекомендації щодо середовища: Water,Brine,Oil,Air, Дозволи: CE, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів, Quick selector, Запчастини та аксесуари для клапанів, Quick selector, Запчастини та аксесуари для клапанів, Quick selector

Рекомендована заміна: 042N1278, 042N7608, 042U4611

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEV220W Клапан електромагнітний
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушкиКомплектуючі до електромагнітного клапана
Варіанти котушкиClip-on
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]140 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ДозволиCE
Електричне підключенняПлоский контакт DIN 43650-A
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]1.850 ґал/хв
Значення Kv [м/год]1.600 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки12 шт.
Кількість шляхів2/2
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристикиEV220W 10B G 38N NC000 AS024CS
Коментарі щодо допуску середовищаНейтральне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]15.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEV220W- solenoid valve
Назва програми частинEV220W
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напруга живлення [В] AC24 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]24 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]24 В
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.200 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]2.900 фунт на дюйм²
Позначення типуEV220W 10
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводW
Придатний до експлуатаціїНі
Рекомендації щодо середовищаWater,Brine,Oil,Air
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]3/8
Розмір клапанного вузла [мм]10.00 мм
Розмір привода9мм навісний типу W
Розмір привода [дюйм]0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]50 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]300 мс
Сертифікація CEYes
Система привода [мм]9.0 мм
Споживана потужність [Вт] 50 Гц9.5 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц7.0 Вт
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип котушкиAS
Тип продуктуEV220W
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]3/8 in
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.633 Кілограм
Bага нетто0.567 Кілограм
Об'єм3.684 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428833509
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми