Електромагнітний клапан, EV220W, Функція: НВ, G, 1 1/2, 18.000 м³/год, EPDM
042U413732
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: CE; WRAS, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів, Quick selector, Запчастини та аксесуари для клапанів, Quick selector, Запчастини та аксесуари для клапанів, Quick selector
042U413732
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Valve EV220W 40B G 112E NO000 AS230CS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушкиКомплектуючі до електромагнітного клапана |
| Варіанти котушки | Clip-on |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 100 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Дозволи | CEWRAS |
| Електричне підключення | Плоский контакт DIN 43650-A |
| Застосування | Відкрита (система) |
| Значення Cv [гал/хв] | 20.800 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 18.000 м³/год |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість шляхів | 2/2 |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Ключ технічної характеристики | EV220W 40B G 112E NO000 AS230C |
| Макс. робочий тиск [бар] | 10.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 15.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 217.5 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Латунь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | EV220W- solenoid valve |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] | 230 В |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] | 240 В |
| Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] | 208 В |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер досьє SCIP | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 10.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.300 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 145.000 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 4.350 фунт на дюйм² |
| Позначення типу | EV220W 40 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Привод | W |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Примітка щодо макс. робочого тиску | WRAS використання темп. макс. 50 °C |
| Рекомендації щодо середовища | Water & Brine |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робота | З сервоприводом (діафрагма) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 1/2 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 40.00 мм |
| Розмір привода | 9мм навісний типу W |
| Розмір привода [дюйм] | 0.35 in |
| Розр. час на відкриття, вода [мс] | 4000 мс |
| Розр. час на закриття, вода [мс] | 6000 мс |
| Сертифікація CE | Yes |
| Система привода [мм] | 9.0 мм |
| Споживана потужність [Вт] 50 Гц | 8.0 Вт |
| Споживана потужність [Вт] 60 Гц | 7.0 Вт |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 122 °F |
| Тип з'єднання | G |
| Тип котушки | AS |
| Тип продукту | EV220W |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | НВ |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 1 1/2 in |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.463 Кілограм |
| Bага нетто | 3.077 Кілограм |
| Об'єм | 7.334 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428537735 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |