Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Електромагнітний клапан, EV220T, Функція: НЗ, 3/4, 4.000 м³/год, EPDM

042U8145

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: WRAS, Матеріал корпусу: Полімер, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV220T 14P GHH E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняЗовнішн.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини2
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]0 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]32 °F
ДозволиWRAS
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]4.600 ґал/хв
Значення Kv [м/год]4.000 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки12 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV220T 14P GHH E NC000
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]15.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]290.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняПолімер
Матеріал корпусуПолімер
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPEV220T- solenoid valve
Назва програми частинEV220T
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.300 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.038 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]4.351 фунт на дюйм²
Позначення типуEV220T 14
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводT
Придатний до експлуатаціїНі
Рекомендації щодо середовищаWater & Brine
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4
Розмір клапанного вузла [мм]14.00 мм
Розмір привода9мм навісний типу T
Розмір привода [дюйм]0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]100 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]400 мс
Система привода [мм]9.0 мм
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняGHH
Тип продуктуEV220T
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]4/16 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.208 Kilogram
Bага нетто0.164 Kilogram
Об'єм1.295 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428989473
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми