Електромагнітний клапан, EV220T, Функція: НЗ, NES, 3/4, 4.000 м³/год, EPDM
042U8135
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: WRAS, Матеріал корпусу: Полімер, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
042U8135
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Valve EV220T 14P NES34 E NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до електромагнітного клапана |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | Зовнішн. |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Група рідини | 2 |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Дозволи | WRAS |
| Застосування | Відкрита (система) |
| Значення Cv [гал/хв] | 4.600 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 4.000 м³/год |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Кількість шляхів | 2/2 |
| Ключ технічної характеристики | EV220T 14P NES34 E NC000 |
| Макс. в'язкість середовища [сСт] | 50 сСт |
| Макс. робочий тиск [бар] | 10.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 15.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 290.0 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Полімер |
| Матеріал корпусу | Полімер |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | EV220T- solenoid valve |
| Назва програми частин | EV220T |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер досьє SCIP | 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788 |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 10.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.300 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 145.038 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 4.351 фунт на дюйм² |
| Позначення типу | EV220T 14 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Привод | T |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Рекомендації щодо середовища | Water & Brine |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робота | З сервоприводом (діафрагма) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/4 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 14.00 мм |
| Розмір привода | 9мм навісний типу T |
| Розмір привода [дюйм] | 0.35 in |
| Розр. час на відкриття, вода [мс] | 100 мс |
| Розр. час на закриття, вода [мс] | 400 мс |
| Система привода [мм] | 9.0 мм |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 122 °F |
| Тип з'єднання | NES |
| Тип продукту | EV220T |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 4/16 in |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.632 Kilogram |
| Bага нетто | 0.304 Kilogram |
| Об'єм | 1.295 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989442 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |