EV220S-product-category

EV220S

EV220S – це серія обтічних компактних сервоприводних 2/2-ходових електромагнітних клапанів із з'єднаннями від 1/4" до 2", спеціально розроблених для застосувань з обмеженим простором.
EV220S можна використовувати в таких сферах застосування:
Запірний пристрій для води (версія EPDM) – (система керування будівлями, водопостачання комерційних приміщень, виявлення витоків, опалення та охолодження, вода для промислової обробки, прання та миття посуду, миття автомобілів)
Масляні, повітряно-нейтральні середовища (версія FKM) - (повітряні компресори, заводські процеси, охолодження насосів)

Features and benefits

  • Котушка-кліпса
  • Корпус котушки: до IP67
  • Сертифіковано WRAS з ущільненням EPDM
  • Версія з NC та NO
  • Відповідно до