Danfoss logo
Solenoid valve, EV220A_042U406032

Електромагнітний клапан, EV220A, Функція: НВ, G, 1/2, 2.500 м³/год, MIX

042U406032

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: CE, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Рекомендована заміна: 042N1278, 042N7601, 042U6112

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушкиКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]0 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]32 °F
ДозволиCE
Електричне підключенняПлоский контакт DIN 43650-A
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]2.900 ґал/хв
Значення Kv [м/год]2.500 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки24 шт.
Кількість шляхів2/2
Клас захисту корпусу IPIP00
Ключ технічної характеристикиEV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Коментарі щодо допуску середовищаВода при макс. 60°C/ 140°F
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]50.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]725 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]25.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]363.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняMIX
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPValve EV220A
Назва програми частинEV220A
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]230 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]230 В
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.300 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.038 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]4.351 фунт на дюйм²
Позначення типуEV220A 12
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводA
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаOil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]1/2
Розмір клапанного вузла [мм]12.00 мм
Розмір привода9 mm
Розмір привода [дюйм]0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]60 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]300 мс
Сертифікація CEYes
Система привода [мм]9.0 мм
Споживана потужність [Вт] 50 Гц9.5 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц6.5 Вт
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип котушкиAM
Тип продуктуEV220A
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяНВ
Частка клапанного вузла [дюйм]1/2 in
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.659 Кілограм
Bага нетто0.583 Кілограм
Об'єм0.777 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423240937
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми