Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

Електромагнітний клапан, EV210A, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.220 м³/год, FKM

032H8041

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV210A 3SS G 14F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ЗастосуванняЗакрита (системп) та Дренаж
Значення Cv [гал/хв]0.260 ґал/хв
Значення Kv [м/год]0.220 м³/год
Індикатор напрямку потокуВигравірувана стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки16 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV210A 3SS G 14F NC000
Коментарі щодо допуску середовищаСлабкоагресивне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]20 сСт
Макс. робочий тиск [бар]14.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]203 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]21.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]304.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняНержавіюча сталь
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Матеріал ущільненняFKM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва програми частинEV210A
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Перепад тиску [бар] [макс.]14.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]203.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV210A 3
Положення ЄС про виняток RoHSНі
ПриводA
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаOil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РоботаЗ прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм]1/4
Розмір клапанного вузла [мм]3.00 мм
Розмір привода9 mm
Розмір привода [дюйм]0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]10 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]10 мс
Система привода [мм]9.0 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV210A
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]1/8 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.14 Кілограм
Bага нетто0.132 Кілограм
Об'єм0.113 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423051434
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми