Danfoss logo
Spare part, EV250BW 18/22BE NO, Service kit 132U8018

Запчастина

132U8018

Тип продукту: Запчастина, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонтний набір до EV250BW 18/22BE NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV250BW 18/22BE NC
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки20 шт.
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
ОписSpare part EV250BW 18/22BE NC
Позначення типуDiaphragm, actuator set
Рекомендації щодо середовищаDrinking Water&Heating ECO/SS
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплектіВузол штока в зборіВузол діафрагмиУщільнювальне кільце для штокаУщільнювальне кільце для котушкиArmature assembly EV250BW NCCompession springScrew M4 x 6 Torx T15Screw M6,0 x 16,0 CSTension spring EV250B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.141 Кілограм
Bага нетто0.077 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.253 Літр
EAN/UPC5715162293058