Запчастина, EV250BW 10/12BE NO
132U8017
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV250BW 10/12BE NO, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НВ
132U8017
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ремонтний набір до EV250BW 10/12BE NO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV250BW 10/12BE NO |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Опис | Spare part EV250BW 10/12BE NO |
| Позначення типу | Diaphragm, actuator set |
| Рекомендації щодо середовища | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НВ |
| Частини в комплекті | Вузол діафрагмиУщільнювальне кільце для штокаУщільнювальне кільце для котушкиNO-unitScrew M4 x 6 Torx T15Screw M5.0 x 16.0 CSTension spring EV250B |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.295 Кілограм |
| Bага нетто | 0.268 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.424 Літр |
| EAN/UPC | 5715162292846 |