Запчастина, EV250BW 10/12BE NC
132U8012
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV250BW 10/12BE NC, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ
132U8012
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ремонтний набір до EV250BW 10/12BE NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV250BW 10/12BE NC |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Опис | Spare part EV250BW 10/12BE NC |
| Позначення типу | Diaphragm, actuator set |
| Рекомендації щодо середовища | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Частини в комплекті | Вузол штока в зборіВузол діафрагмиУщільнювальне кільце для штокаУщільнювальне кільце для котушкиArmature assembly EV250BW NCCap 13,9 14 RedCompession springScrew M4 x 6 Torx T15Screw M5.0 x 16.0 CSTension spring EV250B |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.13 Кілограм |
| Bага нетто | 0.063 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.253 Літр |
| EAN/UPC | 5715162293027 |