Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM

132U242401

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G 1E UN000 BB012DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняInternal
Група продукціїSolenoid valves
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиSINTEFWRAS
Значення Cv [гал/хв]5.800 gal/min
Значення Kv [м/год]5.000 m³/h
Індикатор напрямку потокуEmbossed 1-way arrow
Кількість на формат упаковки12 pc
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV229BW22BE G1E UN000 BB012DS
Коментарі щодо допуску середовищаSlightly aggressive media
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 cSt
Макс. робочий тиск [бар]7.5 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]110 psig
Макс. тиск випробування [бар]15.0 bar
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]217.5 psig
Матеріал з'єднанняDZR Eco brass, CW724R
Матеріал корпусуEco brass
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокNo
Назва програми частинEV229BW
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуSolenoid valve
Напруга живлення [В] DC12.00 V
Напрямок потокуSingle-flow
Перепад тиску [бар] [макс.]7.500 bar
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.500 bar
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]110.000 psi
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]7.000 psi
Позначення типуEV229BW 22
Положення ЄС про виняток RoHSNo
ПриводBW
Придатний до експлуатаціїSolenoid valve spare parts
Рекомендації щодо середовищаDrinking Water&Heating ECO/SS
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
РоботаServo-operated (diaphragm)
Розмір з'єднання [дюйм]1
Розмір клапанного вузла [мм]22.00 mm
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]200 ms
Розр. час на закриття, вода [мс]500 ms
Система привода [мм]13.5 mm
Споживана потужність [Вт] DC14.0 W
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип котушкиBB
Тип продуктуEV229BW
Формат упаковкиMulti pack
ФункціяUN
Частка клапанного вузла [дюйм]7/8 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто955 Грам
Bага нетто910 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.72 Літр
EAN/UPC5715255000853