Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Функція: UN, G, 1, 6.000 м³/год, EPDM

132U2424

Рекомендації щодо середовища: Drinking Water&Heating ECO/SS, Дозволи: SINTEF; WRAS, Матеріал корпусу: Латунь Eco, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G1E UN000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиSINTEFWRAS
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]6.950 ґал/хв
Значення Kv [м/год]6.000 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки12 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV229BW 20BE G 1E NC000
Коментарі щодо допуску середовищаСлабкоагресивне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]7.5 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]110 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]15.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь Eco
Матеріал корпусуЛатунь Eco
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва програми частинEV229BW 10 - 22
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Перепад тиску [бар] [макс.]7.500 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.500 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]110.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]7.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV229BW 22
Положення ЄС про виняток RoHSНі
ПриводBW
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаDrinking Water&Heating ECO/SS
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]1
Розмір клапанного вузла [мм]22.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]200 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]500 мс
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV229BW
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяUN
Частка клапанного вузла [дюйм]7/8 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто958 Грам
Bага нетто898 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.295 Літр
EAN/UPC5715162982570