EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM
132U242102
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24
132U242102
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB024DS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | Internal |
| Група продукції | Solenoid valves |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Дозволи | SINTEFWRAS |
| Значення Cv [гал/хв] | 1.750 gal/min |
| Значення Kv [м/год] | 1.500 m³/h |
| Індикатор напрямку потоку | Embossed 1-way arrow |
| Кількість на формат упаковки | 12 pc |
| Кількість шляхів | 2/2 |
| Ключ технічної характеристики | EV229BW10BE G12E UN000 BB024DS |
| Коментарі щодо допуску середовища | Slightly aggressive media |
| Макс. в'язкість середовища [сСт] | 50 cSt |
| Макс. робочий тиск [бар] | 7.5 bar |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 110 psig |
| Макс. тиск випробування [бар] | 15.0 bar |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 217.5 psig |
| Матеріал з'єднання | DZR Eco brass, CW724R |
| Матеріал корпусу | Eco brass |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Місце для батарейок | No |
| Назва програми частин | EV229BW |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Solenoid valve |
| Напруга живлення [В] DC | 24.00 V |
| Напрямок потоку | Single-flow |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 7.500 bar |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.500 bar |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 110.000 psi |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 7.000 psi |
| Позначення типу | EV229BW 10 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Привод | BW |
| Придатний до експлуатації | Solenoid valve spare parts |
| Рекомендації щодо середовища | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Робота | Servo-operated (diaphragm) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/2 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 10.00 mm |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Розмір привода [дюйм] | 0.53 in |
| Розр. час на відкриття, вода [мс] | 50 ms |
| Розр. час на закриття, вода [мс] | 300 ms |
| Система привода [мм] | 13.5 mm |
| Споживана потужність [Вт] DC | 16.0 W |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 122 °F |
| Тип з'єднання | G |
| Тип котушки | BB |
| Тип продукту | EV229BW |
| Формат упаковки | Multi pack |
| Функція | UN |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 3/8 in |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 580 Грам |
| Bага нетто | 540 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.727 Літр |
| EAN/UPC | 5715255000778 |