Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Функція: UN, G, 3/8, 1.500 м³/год, EPDM

132U2420

Рекомендації щодо середовища: Drinking Water&Heating ECO/SS, Дозволи: SINTEF; WRAS, Матеріал корпусу: Латунь Eco, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 38E UN000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиSINTEFWRAS
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]1.750 ґал/хв
Значення Kv [м/год]1.500 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки20 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV229BW 10BE G 38E NC000
Коментарі щодо допуску середовищаСлабкоагресивне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]7.5 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]110 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]15.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь Eco
Матеріал корпусуЛатунь Eco
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва програми частинEV229BW 10 - 22
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Перепад тиску [бар] [макс.]7.500 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.500 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]110.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]7.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV229BW 10
Положення ЄС про виняток RoHSНі
ПриводBW
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаDrinking Water&Heating ECO/SS
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]3/8
Розмір клапанного вузла [мм]10.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]50 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]300 мс
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV229BW
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяUN
Частка клапанного вузла [дюйм]3/8 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто342 Грам
Bага нетто321 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.253 Літр
EAN/UPC5715162982549