Електромагнітний клапан, EV220S, Функція: НВ, G, 3/4, 4.000 м³/год, EPDM
042U6117
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: c UL us; WRAS, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
042U6117
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ??.????. ?????? EV220S 17B G 34E NO000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до електромагнітного клапана |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 100 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Дозволи | WRASc UL us |
| Застосування | Відкрита (система) |
| Значення Cv [гал/хв] | 4.600 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 4.000 м³/год |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Кількість шляхів | 2/2 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | EV220S 17B G 34E NO000 |
| Макс. в'язкість середовища [сСт] | 50 сСт |
| Макс. робочий тиск [бар] | 10.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 15.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 217.5 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Латунь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | EV220S |
| Назва програми частин | EV220S |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер досьє SCIP | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 10.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.300 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 145.000 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 4.350 фунт на дюйм² |
| Позначення типу | EV220S 17 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Привод | S |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Рекомендації щодо середовища | Water & Brine |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робота | З сервоприводом (діафрагма) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/4 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 17.00 мм |
| Розмір привода | 9 мм clip-on S |
| Розмір привода [дюйм] | 0.35 in |
| Розр. час на відкриття, вода [мс] | 100 мс |
| Розр. час на закриття, вода [мс] | 400 мс |
| Система привода [мм] | 9.0 мм |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 122 °F |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | EV220S |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НВ |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 3/4 in |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.404 Кілограм |
| Bага нетто | 0.105 Кілограм |
| Об'єм | 0.912 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162525531 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |