Danfoss logo
Solenoid valve, EV220S, 10 G14

Електромагнітний клапан, EV220S, Функція: НВ, G, 1/4, 1.600 м³/год, EPDM

042U6108

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: c UL us; WRAS, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description??.????. ?????? EV220S 10B G 14E NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиWRASc UL us
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]1.850 ґал/хв
Значення Kv [м/год]1.600 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки15 шт.
Кількість шляхів2/2
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиEV220S 10B G 14E NO000
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]15.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPEV220S
Назва програми частинEV220S
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.200 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]2.900 фунт на дюйм²
Позначення типуEV220S 10
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводS
Придатний до експлуатаціїНі
Рекомендації щодо середовищаWater & Brine
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]1/4
Розмір клапанного вузла [мм]10.00 мм
Розмір привода9 мм clip-on S
Розмір привода [дюйм]0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]50 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]300 мс
Система привода [мм]9.0 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV220S
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ
Частка клапанного вузла [дюйм]1/4 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.317 Кілограм
Bага нетто0.161 Кілограм
Об'єм0.338 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162301395
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми