Danfoss logo
 EV220S 22B G1

Електромагнітний клапан, EV220S, Функція: НЗ, G, 1, 7.000 м³/год, EPDM

042U492232

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: CE; c UL us; WRAS, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description??.????. ?????? EV220S 22B G 1E NCAS230
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушкиКомплектуючі до електромагнітного клапана
Варіанти котушкиClip-on
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиCEWRASc UL us
Електричне підключенняПлоский контакт DIN 43650-A
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]8.100 ґал/хв
Значення Kv [м/год]7.000 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки12 шт.
Кількість шляхів2/2
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиEV220S 22B G 1E NC000 AS230CS
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]15.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEV220S
Назва програми частинEV220S
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]230 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]240 В
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В]208 В
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.300 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]4.350 фунт на дюйм²
Позначення типуEV220S 22
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводS
Придатний до експлуатаціїНі
Рекомендації щодо середовищаWater & Brine
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]1
Розмір клапанного вузла [мм]22.00 мм
Розмір привода9 мм clip-on S
Розмір привода [дюйм]0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]200 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]500 мс
Сертифікація CEYes
Система привода [мм]9.0 мм
Споживана потужність [Вт] 50 Гц8.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц7.0 Вт
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип котушкиAS
Тип продуктуEV220S
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]7/8 in
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.956 Кілограм
Bага нетто0.908 Кілограм
Об'єм1.227 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162594520
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми