Danfoss logo
Електромагнітний клапан, EV224B, Функція: НВ, G, 1/2, 4.000 м³/год, FKM-product-details

Електромагнітний клапан, EV224B, Функція: НВ, G, 1/2, 4.000 м³/год, FKM

032U841921

Рекомендації щодо середовища: Стиснене повітря, Дозволи: CE, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Варіанти котушкиClip-on
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузолОпційновирівнювальний клапанний вузол
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]140 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ДозволиCE
Електричне підключенняКЛЕМНА КОРОБКА PG 13.5
Значення Cv [гал/хв]4.600 ґал/хв
Значення Kv [м/год]4.000 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки12 шт.
Кількість шляхів2/2
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристикиEV224B 15B G12F NO000 BE110CS
Коментарі щодо допуску середовищаПовітря з /без мінерального маслаПовітря з /без синтетичного масла
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]40.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]580 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]60.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]870.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEV224B NO - solenoid valve
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напруга живлення [В] AC110 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]110 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]110 В
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIPe29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Перепад тиску [бар] [макс.]40.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.300 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]580.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]4.350 фунт на дюйм²
Позначення типуEV224B 15
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаСтиснене повітря
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]1/2
Розмір клапанного вузла [мм]15.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Сертифікація CEYes
Система привода [мм]13.5 мм
Споживана потужність [Вт] 50 Гц15.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц13.0 Вт
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип котушкиBE
Тип продуктуEV224B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ
Частка клапанного вузла [дюйм]5/8 in
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.051 Кілограм
Bага нетто0.977 Кілограм
Об'єм1.295 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428679909
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми