Danfoss logo
EV310B Solenoid valve without-coil, 1/4"

Електромагнітний клапан, EV310B, Функція: НВ, G, 1/4, 0.080 м³/год, FKM

032U4929

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 3/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionСоленоїд.клап.EV310B 1.5B G 14 F NO 000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]0.090 ґал/хв
Значення Kv [м/год]0.080 м³/год
Кількість на формат упаковки16 шт.
Кількість шляхів3/2
Ключ технічної характеристикиEV310B 1.5B G 14F NO000
Макс. робочий тиск [бар]20.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]290 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]30.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]435.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEV310B - solenoid valve
Назва програми частинEV310B
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Номер досьє SCIPb14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Перепад тиску [бар] [макс.]20.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]290.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV310B 1.5
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаOil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм]1/4
Розмір клапанного вузла [мм]1.50 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]20 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]20 мс
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]40 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]104 °F
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV310B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ
Частка клапанного вузла [дюйм]1/16 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.331 Кілограм
Bага нетто0.305 Кілограм
Об'єм0.283 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423179787
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми