Електромагнітний клапан, EV310B, Функція: НЗ, G, 1/8, 0.150 м³/год, FKM
032U4901
Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 3/2
032U4901
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Соленоїд.клап.EV310B 2B G18F NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до електромагнітного клапана |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 100 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | 14 °F |
| Застосування | Відкрита (система) |
| Значення Cv [гал/хв] | 0.170 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 0.150 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 16 шт. |
| Кількість шляхів | 3/2 |
| Ключ технічної характеристики | EV310B 2B G 18F NC000 |
| Макс. робочий тиск [бар] | 16.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 232 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 24.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 348.0 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Латунь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Матеріал ущільнення | FKM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | EV310B - solenoid valve |
| Назва програми частин | EV310B |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Номер досьє SCIP | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 16.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.000 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 232.000 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.000 фунт на дюйм² |
| Позначення типу | EV310B 2 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Привод | B |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до електромагнітного клапана |
| Рекомендації щодо середовища | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робота | З прямим приводом |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/8 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 2.00 мм |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Розмір привода [дюйм] | 0.53 in |
| Розр. час на відкриття, вода [мс] | 20 мс |
| Розр. час на закриття, вода [мс] | 20 мс |
| Система привода [мм] | 13.5 мм |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 40 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 104 °F |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | EV310B |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 5/64 in |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.348 Кілограм |
| Bага нетто | 0.322 Кілограм |
| Об'єм | 0.283 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179541 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |