Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G3/4, brass with BQ coil

Електромагнітний клапан, EV225B, Функція: НЗ, G, 3/4, 5.000 м³/год, PTFE

032U380629

Рекомендації щодо середовища: Пара, Дозволи: UL; CE; UR; UA, Матеріал корпусу: Латунь DZR, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220BS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушкиКомплектуючі до електромагнітного клапана
Варіанти котушкиClip-on
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]185 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]365 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ДозволиCEUAULUR
Електричне підключенняПлоский контакт DIN 43650-A
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]5.800 ґал/хв
Значення Kv [м/год]5.000 м³/год
Кількість на формат упаковки12 шт.
Кількість шляхів2/2
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиEV225B 20BD G 34T NC000 BQ220B
Коментарі щодо допуску середовищаСлабкоагресивне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]15.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь DZR
Матеріал корпусуЛатунь DZR
Матеріал ущільненняPTFE
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEV225B - solenoid valve
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напруга живлення [В] AC220 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]220 В
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.300 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]4.350 фунт на дюйм²
Позначення типуEV225B 20
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаПара
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4
Розмір клапанного вузла [мм]20.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]20 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]20 мс
Сертифікація CEYes
Система привода [мм]13.5 мм
Споживана потужність [Вт] 60 Гц12.0 Вт
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]40 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]104 °F
Тип з'єднанняG
Тип котушкиBQ
Тип продуктуEV225B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]3/4 in
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.502 Кілограм
Bага нетто1.44 Кілограм
Об'єм1.295 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428473064
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми