Danfoss logo
EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.300 м³/год, FKM

032U3654

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionСоленоїд.клап.EV210B 3 SS G14 F NC 000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ЗастосуванняЗакрита (системп) та Дренаж
Значення Cv [гал/хв]0.350 ґал/хв
Значення Kv [м/год]0.300 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки20 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV210B 3SS G 14F NC000
Коментарі щодо допуску середовищаАгресивне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]30.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]435 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]45.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]653.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняНержавіюча сталь
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Матеріал ущільненняFKM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва програми частинEV210B
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Перепад тиску [бар] [макс.]30.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]435.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV210B 3
Положення ЄС про виняток RoHSНі
ПриводB
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаOil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РоботаЗ прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм]1/4
Розмір клапанного вузла [мм]3.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]20 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]20 мс
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]176 °F
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV210B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]1/8 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.296 Кілограм
Bага нетто0.27 Кілограм
Об'єм0.253 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423180066
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми