Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.150 м³/год, EPDM
032U3651
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2
032U3651
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Соленоїд.клап.EV210B 2 SS G14 E NC 000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до електромагнітного клапана |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Застосування | Закрита (системп) та Дренаж |
| Значення Cv [гал/хв] | 0.170 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 0.150 м³/год |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Кількість шляхів | 2/2 |
| Ключ технічної характеристики | EV210B 2SS G 14E NC000 |
| Коментарі щодо допуску середовища | Агресивне середовище140 °C/3.6 bar low press steam |
| Макс. в'язкість середовища [сСт] | 50 сСт |
| Макс. робочий тиск [бар] | 30.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 435 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 45.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 653.0 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | EV210B |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 30.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.000 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 435.000 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.000 фунт на дюйм² |
| Позначення типу | EV210B 2 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Привод | B |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до електромагнітного клапана |
| Рекомендації щодо середовища | Water & Brine |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робота | З прямим приводом |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/4 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 2.00 мм |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Розмір привода [дюйм] | 0.53 in |
| Розр. час на відкриття, вода [мс] | 20 мс |
| Розр. час на закриття, вода [мс] | 20 мс |
| Система привода [мм] | 13.5 мм |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 80 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 176 °F |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | EV210B |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 5/64 in |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.28 Кілограм |
| Bага нетто | 0.257 Кілограм |
| Об'єм | 0.253 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423180035 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |