Електромагнітний клапан, EV210B, Функція: НЗ, G, 1/8, 0.300 м³/год, EPDM
032U2250
Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: DNVGL-CG-0339, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2
032U2250
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Valve EV210B 3B G 18E NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до електромагнітного клапана |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Дозволи | DNVGL-CG-0339 |
| Застосування | Закрита (системп) та Дренаж |
| Значення Cv [гал/хв] | 0.350 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 0.300 м³/год |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Кількість шляхів | 2/2 |
| Ключ технічної характеристики | EV210B 3B G 18E NC000 |
| Коментарі щодо допуску середовища | 140°C/ 3,6бар пара низького тискуНейтральне середовище |
| Макс. в'язкість середовища [сСт] | 50 сСт |
| Макс. робочий тиск [бар] | 30.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 435 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 45.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 653.0 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Латунь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Назва програми частин | EV210B |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер досьє SCIP | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 30.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.000 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 435.000 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.000 фунт на дюйм² |
| Позначення типу | EV210B 3 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Привод | B |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до електромагнітного клапана |
| Рекомендації щодо середовища | Water & Brine |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робота | З прямим приводом |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/8 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 3.00 мм |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Розмір привода [дюйм] | 0.53 in |
| Розр. час на відкриття, вода [мс] | 20 мс |
| Розр. час на закриття, вода [мс] | 20 мс |
| Система привода [мм] | 13.5 мм |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 80 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 176 °F |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | EV210B |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | НЗ |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 1/8 in |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.238 Кілограм |
| Bага нетто | 0.22 Кілограм |
| Об'єм | 0.562 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428310277 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |