Danfoss logo
Електромагнітний клапан, EV210S, Функція: НЗ, G, 3/8, 0.260 м³/год, FKM-product-details

Електромагнітний клапан, EV210S, Функція: НЗ, G, 3/8, 0.260 м³/год, FKM

032H8186

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: CE, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G38F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушкиКомплектуючі до електромагнітного клапана
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ДозволиCE
ЗастосуванняЗакрита (системп) та Дренаж
Значення Cv [гал/хв]0.300 ґал/хв
Значення Kv [м/год]0.260 м³/год
Індикатор напрямку потокуВигравірувана стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки16 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV210S 3.5B G38F NC000
Коментарі щодо допуску середовищаНейтральне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]20 сСт
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]15.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняFKM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва програми частинEV210S
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV210S 3.5
ПриводS
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаOil,Comp.Air,Vacuum
РоботаЗ прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм]3/8
Розмір клапанного вузла [мм]3.50 мм
Розмір привода9 mm
Розмір привода [дюйм]0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]10 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]10 мс
Система привода [мм]9.0 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV210S
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]5/32 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.205 Кілограм
Bага нетто0.187 Кілограм
Об'єм0.113 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255212690
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми