Електромагнітний клапан, EV210S, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.260 м³/год, FKM
032H8185
Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2
032H8185
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve EV210S 3.5B G 14F NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до електромагнітного клапана |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 100 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | 14 °F |
| Застосування | Закрита (системп) та Дренаж |
| Значення Cv [гал/хв] | 0.300 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 0.260 м³/год |
| Індикатор напрямку потоку | Вигравірувана стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 16 шт. |
| Кількість шляхів | 2/2 |
| Ключ технічної характеристики | EV210S 3.5B G 14F NC000 |
| Коментарі щодо допуску середовища | Нейтральне середовище |
| Макс. в'язкість середовища [сСт] | 20 сСт |
| Макс. робочий тиск [бар] | 11.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 160 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 16.5 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 239.5 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Латунь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Матеріал ущільнення | FKM |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва програми частин | EV210S |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 11.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.000 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 160.000 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.000 фунт на дюйм² |
| Позначення типу | EV210S 3.5 |
| Привод | S |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до електромагнітного клапана |
| Рекомендації щодо середовища | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Робота | З прямим приводом |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/4 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 3.50 мм |
| Розмір привода | 9 mm |
| Розмір привода [дюйм] | 0.35 in |
| Розр. час на відкриття, вода [мс] | 10 мс |
| Розр. час на закриття, вода [мс] | 10 мс |
| Система привода [мм] | 9.0 мм |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 122 °F |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | EV210S |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 5/32 in |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.12 Кілограм |
| Bага нетто | 0.102 Кілограм |
| Об'єм | 0.113 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255212638 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |