Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Котушка для електромагнітного клапана, BV230B, Кабель, 1.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230, Упаковка на декілька одиниць

018Z6127

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BV230B 230V 60Hz 1m cable ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]100 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
ВідповідністьEN 60079-0EN 60079-7
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина кабелю [дюйм]40.00 дюйм
Довжина кабелю [м]1.000 м
ДозволиATEX— кат. 3— зона 2UA
Електричне підключенняКабель
Електричний роз'ємТрижильний кабель
Кількість на формат упаковки24 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP65
КолірЧорний
Кріплення котушкиГвинт кріплення пальця
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC230 В
Переріз жили [мм²]3 x 0,75мм2
Позначення типуBV230B
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиКабель
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт]11.0 Вт
Стандарт електричного підключенняATEX 94/9/EF ЗОНА 2
Тип продуктуBV230B
Торговий текст ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.406 Кілограм
Bага нетто0.31 Кілограм
Об'єм0.897 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428844284
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми