Danfoss logo
High performance coil

Котушка для електромагнітного клапана, BC024D, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] DC: 24, Промислова упаковка

042N8546

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] DC: 24, Клас захисту корпусу IP: IP00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BC024D 24V DC I-50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]97 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]104 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Кількість на формат упаковки50 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP00
КолірСиній
Кріплення котушкиГайка і заскочка
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] DC24.00 В
Позначення типуBC024D
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт] DC16.0 Вт
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуBC024D
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.18 Kilogram
Bага нетто0.17 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.24 Liter
EAN/UPC5702423046546