Danfoss logo
BA high performance coil

Котушка для електромагнітного клапана, BC230C, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 220 - 230, Упаковка на декілька одиниць

042N7518

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 220 - 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description??????? 220? 50/60??
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]97 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]104 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Кількість на формат упаковки45 шт.
Клас захисту корпусу IPIP00
КолірСиній
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIP042N7518
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]230 В
Напруга живлення 50 Гц Мін. [В]220 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]230 В
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В]220 В
Позначення типуBC230C
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 50 Гц12.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц9.5 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]25.0 VA
Споживана потужність 60 Гц [ВА]19.0 VA
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуBC230C
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.176 Кілограм
Bага нетто0.163 Кілограм
Об'єм0.12 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422030782
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми