Danfoss logo
BA high performance coil

Котушка для електромагнітного клапана, BC110C, Плоский контакт DIN, Упаковка на декілька одиниць

042N7517

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description??????? 110? 50/60??
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]97 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]104 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Кількість на формат упаковки45 шт.
Клас захисту корпусу IPIP00
КолірСиній
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]110 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]110 В
Позначення типуBC110C
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 50 Гц11.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц9.0 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]23.0 VA
Споживана потужність 60 Гц [ВА]18.0 VA
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуBC110C
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.182 Кілограм
Bага нетто0.169 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.12 Літр
EAN/UPC5702422028574