Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Котушка для електромагнітного клапана, AS012DS, Напруга живлення [В] DC: 12, Промислова упаковка

042N8686

Напруга живлення [В] DC: 12, Клас захисту корпусу IP: IP00, Приєднання котушки: Плоский контакт DIN

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil AS012DS 12V DC I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]97 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
ВідповідністьEN 60730-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиUA
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Кількість на формат упаковки40 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP00
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва програми частинEV220S
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] DC12.00 В
Позначення типуAS012DS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода9 mm
Споживана потужність [Вт] DC14.0 Вт
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуAS012DS
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.127 Кілограм
Bага нетто0.119 Кілограм
Об'єм0.156 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423211920
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми