Котушка для електромагнітного клапана, AZ012DS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] DC: 12, Промислова упаковка
042N8616
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] DC: 12, Клас захисту корпусу IP: IP00
042N8616
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ??????? AZ012DS 12V DC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушки |
| Відн. вологість [% RH] [Макс.] | 97 в.п. |
| Відн. вологість [% RH] [Мін.] | 0 в.п. |
| Відн. вологість, умови | Без конденсації |
| Відповідність | EN 60730-1 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Електричне підключення | Плоский контакт DIN |
| Електричний роз'єм | 3плоскі контакти |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP00 |
| Клас ізоляції обмотки котушки | Клас H to IEC 85 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Колір | Синій |
| Кріплення котушки | Clip-on |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модель дизайну котушки | UL 429 |
| Назва програми частин | EV220SEV220T |
| Назва продукту | Котушка для електромагнітного клапана |
| Напруга живлення [В] DC | 12.00 В |
| Номер запчастини | 042N7616 |
| Позначення типу | AZ012DS |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Приєднання котушки | Плоский контакт DIN |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | 6,3мм x 0,8мм |
| Розмір привода | 9 mm |
| Споживана потужність [Вт] DC | 6.0 Вт |
| Стандарт електричного підключення | EN175301-803 |
| Тип продукту | AZ012DS |
| Тривалість ввімкнення | Безперервно |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.125 Кілограм |
| Bага нетто | 0.116 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.092 Літр |
| EAN/UPC | 5702424593667 |