Danfoss logo
BA high performance coil

Котушка для електромагнітного клапана, BA220B, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 220, Промислова упаковка

042N8523

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 220, Частота [Гц]: 60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКотушка 220V60HZ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]97 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]104 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Ідентичний продукт042N7523
Кількість на формат упаковки50 шт.
Клас захисту корпусу IPIP00
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірСиній
Кріплення котушкиГайка і заскочка
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва програми частинEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC220 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]220 В
Позначення типуBA220B
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 60 Гц11.0 Вт
Споживана потужність 60 Гц [ВА]21.0 VA
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуBA220B
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Частини в комплектіГайкаЗаскочка
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.162 Кілограм
Bага нетто0.152 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.24 Літр
EAN/UPC5702423029174