Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Котушка для електромагнітного клапана, BB230C, Плоский контакт DIN, Промислова упаковка

042N8432

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКотушка 220V50/60HZ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]97 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
ВідповідністьEN 60730-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCEEACUA
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Ідентичний продукт042N7432
Кількість на формат упаковки50 шт.
Клас захисту корпусу IPIP00
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірСиній
Кріплення котушкиГайка і заскочка
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]230 В
Напруга живлення 50 Гц Мін. [В]220 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]230 В
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В]220 В
Номер запчастини042N7432
Позначення типуBB230C
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода13.5 mm
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт] 50 Гц16.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц14.0 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]31.0 VA
Споживана потужність 60 Гц [ВА]24.0 VA
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуBB230C
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.266 Кілограм
Bага нетто0.256 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.24 Літр
EAN/UPC5702423048700