Котушка для електромагнітного клапана, AZ120CS, Плоский контакт DIN, Промислова упаковка
042N8202
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00
042N8202
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Котушка AZ120CS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушки |
| Відн. вологість [% RH] [Макс.] | 97 в.п. |
| Відн. вологість [% RH] [Мін.] | 0 в.п. |
| Відн. вологість, умови | Без конденсації |
| Відповідність | EN 60730-1 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 120 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | cURus |
| Електричне підключення | Плоский контакт DIN |
| Електричний роз'єм | 3плоскі контакти |
| Ідентичний продукт | 042N4202 |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP00 |
| Класифікація UL | Yes |
| Колір | Синій |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кріплення котушки | Clip-on |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва дозвільного файлу UL | MH29671 |
| Назва програми частин | EV220S |
| Назва продукту | Котушка для електромагнітного клапана |
| Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] | 115 В |
| Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] | 120 В |
| Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] | 110 В |
| Позначення типу | AZ120CS |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Приєднання котушки | Плоский контакт DIN |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | 6,3мм x 0,8мм |
| Розмір привода | 9 mm |
| Споживана потужність [Вт] 50 Гц | 8.5 Вт |
| Споживана потужність [Вт] 60 Гц | 7.0 Вт |
| Споживана потужність 50 Гц [ВА] | 16.0 VA |
| Споживана потужність 60 Гц [ВА] | 14.0 VA |
| Стандарт електричного підключення | EN175301-803 |
| Тип продукту | AZ120CS |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.12 Кілограм |
| Bага нетто | 0.112 Кілограм |
| Об'єм | 0.15 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053952 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |