Котушка для електромагнітного клапана, BA024A, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Упаковка на декілька одиниць
042N7508
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00
042N7508
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Котушка BA 24V 50AC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушки |
| Відн. вологість [% RH] [Макс.] | 97 в.п. |
| Відн. вологість [% RH] [Мін.] | 0 в.п. |
| Відн. вологість, умови | Без конденсації |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 104 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Допуск напруги живлення [%] [Макс.] | 10 в.п. |
| Допуск напруги живлення [%] [Мін.] | -15 в.п. |
| Електричне підключення | Плоский контакт DIN |
| Електричний роз'єм | 3плоскі контакти |
| Ідентичний продукт | 042N8508 |
| Кількість на формат упаковки | 45 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP00 |
| Клас ізоляції обмотки котушки | Клас H to IEC 85 |
| Колір | Синій |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кріплення котушки | Гайка і заскочка |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модель дизайну котушки | VDE 0580 |
| Назва виробу в досьє SCIP | Solenoid coils |
| Назва програми частин | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Назва продукту | Котушка для електромагнітного клапана |
| Напруга живлення [В] AC | 24 В |
| Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] | 24 В |
| Позначення типу | BA024A |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Приєднання котушки | Плоский контакт DIN |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | 6,3мм x 0,8мм |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Споживана потужність [Вт] 50 Гц | 8.5 Вт |
| Споживана потужність 50 Гц [ВА] | 17.0 VA |
| Стандарт електричного підключення | EN175301-803 |
| Тип продукту | BA024A |
| Тривалість ввімкнення | Безперервно |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | ГайкаЗаскочка |
| Частота [Гц] | 50 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.178 Кілограм |
| Bага нетто | 0.163 Кілограм |
| Об'єм | 0.12 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423021758 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |