Danfoss logo
AM Compact coil

Котушка для електромагнітного клапана, AP024B, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Упаковка на декілька одиниць

042N4293

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil AP024B 24V 60Hz ULR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиUAcURus
Допуск напруги живлення [%] [Макс.]10 в.п.
Допуск напруги живлення [%] [Мін.]-10 в.п.
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP00
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
Класифікація ULYes
КолірЧорний
Характеристики виробу
Значення
Кріплення котушкиГвинт кріплення пальця
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва дозвільного файлу ULMH29671
Назва програми частинEV210AEV220AEV310A
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC24 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]24 В
Позначення типуAP024B
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода9 mm
Споживана потужність [Вт] 60 Гц5.0 Вт
Споживана потужність 60 Гц [ВА]11.0 VA
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуAP024B
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.115 Кілограм
Bага нетто0.104 Кілограм
Об'єм0.09 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428046046
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми