Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Котушка для електромагнітного клапана, AZ230CS, Плоский контакт DIN, Упаковка на декілька одиниць

042N4206

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]97 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
ВідповідністьEN 60730-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP00
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва програми частинAxium valve
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]230 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]230 В
Номер запчастини042N4206
Позначення типуAZ230CS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода9 mm
Споживана потужність [Вт] 50 Гц2.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц1.7 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]3.8 VA
Споживана потужність 60 Гц [ВА]3.0 VA
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуAZ230CS
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.12 Кілограм
Bага нетто0.11 Кілограм
Об'єм0.089 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255120193
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми