Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Котушка для електромагнітного клапана, AZ024CS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Упаковка на декілька одиниць

042N4203

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКотушка AZ024CS 24V 50/60Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]97 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
ВідповідністьEN 60730-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиUAcURus
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP00
Класифікація ULYes
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEVR 10-22 (NO)
Назва дозвільного файлу ULMH29671
Назва програми частинEV220S
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC24 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]24 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]24 В
Номер запчастини042N4203
Позначення типуAZ024CS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода9 mm
Споживана потужність [Вт] 50 Гц9.5 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц7.0 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]18.0 VA
Споживана потужність 60 Гц [ВА]14.0 VA
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуAZ024CS
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.118 Кілограм
Bага нетто0.11 Кілограм
Об'єм0.093 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428074568
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми