Danfoss logo
AM Compact coil

Котушка для електромагнітного клапана, AM012D, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] DC: 12, Упаковка на декілька одиниць

042N0848

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] DC: 12, Клас захисту корпусу IP: IP00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКотушка AM012D 12V DC ; 9,5Вт
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Ідентичний продукт042N2213
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP00
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірЧорний
Характеристики виробу
Значення
Кріплення котушкиГвинт кріплення пальця
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва програми частинEV210AEV220AEV310A
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] DC12.00 В
Позначення типуAM012D
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода9 mm
Споживана потужність [Вт] DC8.5 Вт
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуAM012D
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.114 Кілограм
Bага нетто0.105 Кілограм
Об'єм0.089 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423071241
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми