Котушка для електромагнітного клапана, AM110C, Плоский контакт DIN, Упаковка на декілька одиниць
042N0845
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00
042N0845
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Котушка AM110C 110В 50/60Гц ; 7,5Вт |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушки |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Електричне підключення | Плоский контакт DIN |
| Електричний роз'єм | 3плоскі контакти |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP00 |
| Клас ізоляції обмотки котушки | Клас H to IEC 85 |
| Колір | Чорний |
| Кріплення котушки | Гвинт кріплення пальця |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модель дизайну котушки | VDE 0580 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | Solenoid coils |
| Назва програми частин | EV210AEV220AEV310A |
| Назва продукту | Котушка для електромагнітного клапана |
| Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] | 110 В |
| Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] | 110 В |
| Позначення типу | AM110C |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Приєднання котушки | Плоский контакт DIN |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | 6,3мм x 0,8мм |
| Розмір привода | 9 mm |
| Споживана потужність [Вт] 50 Гц | 7.5 Вт |
| Споживана потужність [Вт] 60 Гц | 5.5 Вт |
| Споживана потужність 50 Гц [ВА] | 14.0 VA |
| Споживана потужність 60 Гц [ВА] | 11.0 VA |
| Стандарт електричного підключення | EN175301-803 |
| Тип продукту | AM110C |
| Тривалість ввімкнення | Безперервно |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.11 Кілограм |
| Bага нетто | 0.102 Кілограм |
| Об'єм | 0.093 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423049943 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |