Danfoss logo
AM Compact coil

Котушка для електромагнітного клапана, AM024C, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Упаковка на декілька одиниць

042N0842

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКотушка AM024C 24В 50/60Гц 7,5Вт
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Допуск напруги живлення [%] [Макс.]10 в.п.
Допуск напруги живлення [%] [Мін.]-10 в.п.
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Ідентичний продукт042N2204
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP00
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірЧорний
Кріплення котушкиГвинт кріплення пальця
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва програми частинEV210AEV220AEV310A
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC24 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]24 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]24 В
Позначення типуAM024C
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода9 mm
Споживана потужність [Вт] 50 Гц7.5 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц5.5 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]14.0 VA
Споживана потужність 60 Гц [ВА]11.0 VA
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуAM024C
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.114 Кілограм
Bага нетто0.106 Кілограм
Об'єм0.093 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423049790
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми