Котушка для електромагнітного клапана, BN024D, Клемна коробка, Напруга живлення [В] DC: 24, Упаковка на декілька одиниць
018Z6964
Електричне підключення: Клемна коробка, Напруга живлення [В] DC: 24, Клас захисту корпусу IP: IP00
018Z6964
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Котушка 24В пост.струм |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушки |
| Відн. вологість [% RH] [Макс.] | 97 в.п. |
| Відн. вологість [% RH] [Мін.] | 0 в.п. |
| Відн. вологість, умови | Без конденсації |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діаметр кабелю [мм] [Макс.] | 11.0 мм |
| Діаметр кабелю [мм] [Мін.] | 6.0 мм |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 120 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | CEEACUA |
| Електричне підключення | Клемна коробка |
| Електричний роз'єм | Нарізний кабельний ввід |
| Кількість на формат упаковки | 25 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP00 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас ізоляції обмотки котушки | Клас H to IEC 85 |
| Колір | Синій |
| Кріплення котушки | Гайка і заскочка |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модель дизайну котушки | VDE 0580 |
| Назва виробу в досьє SCIP | Solenoid coils |
| Назва продукту | Котушка для електромагнітного клапана |
| Напруга живлення [В] DC | 24.00 В |
| Номер запчастини | 018Z6964 |
| Переріз жили [мм²] | 0,75–1,5мм2 |
| Позначення типу | BN024D |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Приєднання котушки | Клемна коробка |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | Pg 13.5 |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність [Вт] DC | 14.0 Вт |
| Тип продукту | BN024D |
| Тривалість ввімкнення | Безперервно |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.574 Кілограм |
| Bага нетто | 0.537 Кілограм |
| Об'єм | 0.552 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422101000 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |