Danfoss logo
BN steam coil

Котушка для електромагнітного клапана, BN024DS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] DC: 24, Упаковка на декілька одиниць

018F6968

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] DC: 24, Клас захисту корпусу IP: IP00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКотушка 24V DC I 20W w.Center boss+P
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]97 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
ВідповідністьEN 60730-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCEEACUAcURus
Допуск напруги живлення [%] [Макс.]10 в.п.
Допуск напруги живлення [%] [Мін.]-10 в.п.
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP00
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва програми частинEV210BEV212BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV225BEV245B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] DC24.00 В
Номер запчастини018F6968
Позначення типуBN024DS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода13.5 mm
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт] DC20.0 Вт
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип котушкиI
Тип продуктуBN024DS
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.54 Кілограм
Bага нетто0.519 Кілограм
Об'єм0.424 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428053181
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми