Danfoss logo
BG coil - connection box

Котушка для електромагнітного клапана, BG110DS, Клемна коробка, Напруга живлення [В] DC: 110, Упаковка на декілька одиниць

018F6890

Електричне підключення: Клемна коробка, Напруга живлення [В] DC: 110, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКотушка 110В
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.]100 в.п.
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
ВідповідністьEN 60730-1
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Дизайн рамиРама: довгий гнучкий рукав (II)
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCEEACUA
Електричне підключенняКлемна коробка
Електричний роз'ємНарізний кабельний ввід
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірСиній
Характеристики виробу
Значення
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва програми частинEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Назва продуктуКотушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] DC110.00 В
Номер запчастини018F6890
Позначення типуBG110DS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиКлемна коробка
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір привода13.5 mm
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт]20.0 Вт
Споживана потужність [Вт] DC20.0 Вт
Тип котушкиII
Тип продуктуBG110DS
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.569 Кілограм
Bага нетто0.545 Кілограм
Об'єм0.578 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428026352
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми